SILVYN US-M 25X1,5 EDU

Cod articol:55502636
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare3.784,55 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® US-M Piesă de blocare pentru tuburi de protecţie, cu filet metric şi corp din alamă nichelată, cu grad de protecție IP40/IP54/IP66, în funcție de tubul de protecţie utilizat
Informații articol
  • Articol nr.: 55502636
  • Dimensiune metrică: 25 x 1.5
  • Deschidere netă ( mm ): 20.5
  • Dimensiune nominalӑ a tubului potrivit: 27
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistență mare la tracțiune
  • Economie de spaţiu
  • Protecție la vibrații
  • Toate aplicațiile
  • Asamblare rapidă şi uşoară
Domeniu de utilizare
  • În combinaţie cu tuburile de protecţie:
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • Inginerie mecanică
  • Procese tehnologice
Caracteristicile produsului
  • Model compact
Descrierea produsului
  • Filet metric
  • Cap hexagonal pentru cheie
  • Manşon profilat
  • element de etanșare
  • Cap piuliţă
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent