SILVYN US-M 10X1 AS

Cod articol:55502611
filler

Lungime/Unitate: 50buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare2.249,10 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® US-M Piesă de blocare pentru tuburi de protecţie, cu filet metric şi corp din alamă nichelată, cu grad de protecție IP40/IP54/IP66, în funcție de tubul de protecţie utilizat
Informații articol
  • Articol nr.: 55502611
  • Dimensiune metrică: 10 x 1.0
  • Deschidere netă ( mm ): 6.5
  • Dimensiune nominalӑ a tubului potrivit: 10
  • Bucăţi / UA: 50
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistență mare la tracțiune
  • Economie de spaţiu
  • Protecție la vibrații
  • Toate aplicațiile
  • Asamblare rapidă şi uşoară
Domeniu de utilizare
  • În combinaţie cu tuburile de protecţie:
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • Inginerie mecanică
  • Procese tehnologice
Caracteristicile produsului
  • Model compact
Descrierea produsului
  • Filet metric
  • Cap hexagonal pentru cheie
  • Manşon profilat
  • element de etanșare
  • Cap piuliţă
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent