Descriere
SILVYN® US-M Piesă de blocare pentru tuburi de protecţie, cu filet metric şi corp din alamă nichelată, cu grad de protecție IP40/IP54/IP66, în funcție de tubul de protecţie utilizat
- Articol nr.: 55502602
- Dimensiune metrică: 12 x 1.5
- Deschidere netă ( mm ): 9
- Dimensiune nominalӑ a tubului potrivit: 14
- Bucăţi / UA: 50
- informații despre produs (PDF)
- Rezistență mare la tracțiune
- Economie de spaţiu
- Asamblare rapidă şi uşoară
- Protecție la vibrații
- Toate aplicațiile
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® FPS
- SILVYN® FD-PU
- Inginerie mecanică
- Procese tehnologice
- Model compact
- Filet metric
- Cap hexagonal pentru cheie
- Manşon profilat
- element de etanșare
- Cap piuliţă