SILVYN® MPC-M - Piesă de blocare cu filet metric, pentru SILVYN® EL/ELU/ELO/ELTInformații articol
- Articol nr.: 55502461
- Dimensiune metrică: 16 x 1.5/2
- Deschidere netă ( mm ): 10.5
- Potrivit pentru SILVYN® SI: 13 x 16
- Potrivit pentru SILVYN® SP/SP-PU: 12 x 16
- Potrivit pentru SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR: 16
- Bucăţi / UA: 10
- informații despre produs (PDF)
CAD-data
Fișă tehnică
Aprobare UL
Beneficii
- Toate aplicațiile
- Asamblare rapidă şi uşoară
Domeniu de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (tuburi de protecţie elicoidale cu suprafaţă lisă)
Caracteristicile produsului
- Protecţie împotriva prafului
- Protecţie la umezeală
- Asigură rezistenţă şi protecţie mecanică
Descrierea produsului
- Filet metric
- Manșon hexagonal cu conector integrat pentru tub
Norme de referință / aprobăriConstrucție