SILVYN MPC M20.1 GY

Cod articol:55502443

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare97,64 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
 Mai multe opțiuni de plată

Descriere

SILVYN® MPC-M - Piesă de blocare cu filet metric, pentru SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT
Informații articol
  • Articol nr.: 55502443
  • Dimensiune metrică: 20 x 1.5/1
  • Deschidere netă ( mm ): 10.5
  • Potrivit pentru SILVYN® SI: 13 x 16
  • Potrivit pentru SILVYN® SP/SP-PU: 12 x 16
  • Potrivit pentru SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR: 16
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică
Aprobare UL

Beneficii
  • Toate aplicațiile
  • Asamblare rapidă şi uşoară
Domeniu de utilizare
  • În combinaţie cu tuburile de protecţie:
  • SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (tuburi de protecţie elicoidale cu suprafaţă lisă)
Caracteristicile produsului
  • Protecţie împotriva prafului
  • Protecţie la umezeală
  • Asigură rezistenţă şi protecţie mecanică
Descrierea produsului
  • Filet metric
  • Manșon hexagonal cu conector integrat pentru tub
Norme de referință / aprobări
  • UL document nr: E308201
Construcție

You may also like

Recently viewed