SILVYN MPC 90° M 25x1,5 GY

Cod articol:55502367
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare250,94 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® MPC 90° M - Piesă de blocare unghiulară cu filet metric pentru SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT
Informații articol
  • Articol nr.: 55502367
  • Dimensiune metrică: 25 x 1.5
  • Deschidere netă ( mm ): 19
  • Potrivit pentru SILVYN® SP/SP-PU: 22 x 27
  • Potrivit pentru SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR: 25
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică
Aprobare UL

Beneficii
  • Toate aplicațiile
  • Asamblare rapidă şi uşoară
  • Cotul la 90° permite o instalarea uşoară
Domeniu de utilizare
  • În combinaţie cu tuburile de protecţie:
  • SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (tuburi de protecţie elicoidale cu suprafaţă lisă)
Caracteristicile produsului
  • Protecţie împotriva prafului
  • Protecţie la umezeală
  • Asigură rezistenţă şi protecţie mecanică
Descrierea produsului
  • Filet metric
  • Cot la 90° cu conector de tub integrat
Norme de referință / aprobări
  • UL document nr: E308201
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent