SILVYN LGF-2-M 16x1,5/1

Cod articol:55502001
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare226,77 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® LGF-2-M Piesă de blocare tuburi de protecţie fabricată din alamă nichelată, cu filet metric pentru montare fixă
Informații articol
  • Articol nr.: 55502001
  • Dimensiune metrică: 16 x 1.5/1
  • Mărimea cheii SW în mm: 17
  • Lungime totală mm: 23
  • Lungime filet mm: 8
  • Potrivit pentru SILVYN® LCC-2 / LCCH-2: 12
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Utilizat pentru aplicații fixe
  • Rezistență mare la tracțiune
  • Economie de spaţiu
Domeniu de utilizare
  • În combinaţie cu tuburile de protecţie:
  • SILVYN® LCC-2
  • SILVYN® LCCH-2
  • La exterior
  • Aplicaţii cu solicitări mecanice ridicate
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric
  • Cap hexagonal pentru cheie
  • Cap piuliţă
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent