SILVYN USK-M 16x1,5 SGY

Cod articol:55501320
filler

Lungime/Unitate: 50buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.984,61 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® USK-M - Piesă de blocare pentru tuburi de protecţie, cu filet metric
Informații articol
  • Articol nr.: 55501320
  • Dimensiune metrică: 16 x 1.5
  • SW 1/2 mm: 24.0 / 27.0
  • Lungime totală mm: 43
  • Lungime filet mm: 12
  • Deschidere netă ( mm ): 11
  • Potrivit pentru SILVYN® FD-PU/FPS: 13 x 17
  • Potrivit pentru SILVYN® SP: 12 x 16
  • Potrivit pentru SILVYN® SP-PU: 12 x 16
  • Bucăţi / UA: 50
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare UL

Beneficii
  • Asamblare rapidă şi uşoară
  • Protecție la vibrații
  • Nu necesită părţi suplimentare
Domeniu de utilizare
  • În combinaţie cu tuburile de protecţie:
  • SILVYN® FPS/ FD-PU
  • SILVYN® SP/SP-PU
  • Aplicaţii de interior
  • Solicitări mecanice scăzute
Caracteristicile produsului
  • Montare cu chei fixe
Descrierea produsului
  • Filet metric
  • Cap hexagonal pentru cheie
  • Manşon profilat
  • Cap piuliţă
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent