Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / SILVYN BW-M 40Economisește 0Cod articol:55000571 Lungime/Unitate: 25buc 25buc Variantă 25buc - 1.100,36 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare1.100,36 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere SILVYN® BW-M este o brățară de fixare din metalInformații articol Articol nr.: 55000571 Denumire articol: 40 A (mm): 70 B în mm: 80 Bucăţi / UA: 25 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficiiEconomie de spaţiuDomeniu de utilizare Inginerie mecanică Procese tehnologice Confecționarea tablourilor electrice Utilizat în zone în care tuburile de protecție SILVYN® nu se pot introduce în echipament sau dispozitiv Caracteristicile produsuluiDescrierea produsului Suport de fixare din oţel 2 x găuri de fixare Norme de referință / aprobăriConstrucție Vezi mai multe
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică