Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / SILVYN LKI PG 29 SGYEconomisește 0Cod articol:55000060 Lungime/Unitate: 25buc 25buc Variantă 25buc - 1.810,87 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare1.810,87 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere SILVYN® LKI - Piesă de blocare pivotantă pentru tuburi de protecţie, fabricată din masă plasticăPartea superioară pivotantă cu manşon interior integratInformații articol Articol nr.: 55000060 Dimensiune PG: 29 Mărimea cheii SW în mm: 45 Lungime totală mm: 59 Lungime filet mm: 12 Deschidere netă ( mm ): 27 Potrivit pentru SILVYN® FPS/FD-PU: 29 x 36 Bucăţi / UA: 25 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficii Asamblare rapidă şi uşoară Protecție la vibrații Rezistență mare Poate fi rotit Domeniu de utilizare În combinaţie cu tuburile de protecţie: SILVYN® FPS SILVYN® FD-PU Construcția de roboți Pentru aplicații cu mişcări de rotație Caracteristicile produsului Suprafaţă interioară netedă Construcţie: subţire Descrierea produsului Filet de conectare PG Partea superioară pivotantă cu manşon interior integrat Norme de referință / aprobăriConstrucție Vezi mai multe
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică