SKINTOP® BS-M metal

Cod articol:53806761
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.933,44 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® BS-M METAL/SKINTOP® BSR-M METAL, presetupă robustă cu protecție permanentă pentru îndoirea cablurilor, în caz de eforturi mecanice ridicate
  • Protecție la îndoire la eforturi mecanice mari
Informații articol
  • Articol nr.: 53806761
  • Denumire articol / dimensiuni: M 20 x 1.5
  • Ø F mm: 7 - 13.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 8.5
  • Mărimea cheii SW în mm: 24
  • Lungimea totală. C (mm): 95.0
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • Stabilitate mecanică mare
  • Durată de viaţă mare
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Fiabilitate maximă
Domeniu de utilizare
  • În zonele în care stabilitatea mecanică este critică
  • Echipamente portabile
  • Şantiere
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Zonele tipice de utilizare:- Prelucrarea sticlei și a oțelului- Ciment și lucrări ceramice- Topitorii- Construcția navelor- Construcția cuptoarelor
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
  • Cablurile folosite pentru aparate electrice și utilaje în mișcare, în condiții de utilizare normală, trebuie protejate împotriva îndoirilor excesive conform VDE 0700-1
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent