SKINTOP INOX M40x1,5

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:53806744
filler

Lungime/Unitate: 5buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare2.045,00 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® INOX/SKINTOP® INOX-R, presetupe din oţel inox cu înaltă rezistenţă la coroziune, cu suprafeţe slefuite, rezistente la mediul marin sau pentru zone în care criteriile de igienă sunt stricte
  • Versiune din oţel inox cu design compact
  • Pentru industria alimentară, in zonele expuse stropirii
Informații articol
  • Articol nr.: 53806744
  • Denumire articol / dimensiuni: M 40 x 1.5
  • Ø F mm: 19-28
  • Mărimea cheii SW în mm: 45
  • Lungimea totală. C (mm): 51.2
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 9
  • Bucăţi / UA: 5
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare UL

Beneficii
  • Rezistent la coroziune
  • Suprafaţă netedă, fără muchii
  • Model compact
  • Rezistent la apă de mare
  • Gamă de strângere mare, variabilă
Domeniu de utilizare
  • Industria alimentară
  • Aplicaţii onshore şi offshore
  • Fabrici de îmbuteliere și fabrici de bere
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
  • DIN EN ISO 14 159Securitatea dispozitivelor - Cerinţe igienice pentru proiectarea dispozitivelor
  • DIN EN 1672-2 Ghid de proiectare maşini şi echipamente
  • Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovaţie şi eficienţă în domeniul curăţeniei şi profesionale
  • NSF/ANSI 169Criterii de proiectare pentru mașini, aparate și componente igienice
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent