Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / SKINTOP SOLAR M16X1.5Economisește 0Cod articol:53113310 Lungime/Unitate: 100buc 100buc Variantă 100buc - 565,78 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare565,78 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere SKINTOP® SOLAR, presetupă din policarbonat pentru aplicaţii fotovoltaice, rezistentă la UV și ozon, cu protecție la vibraţii, cu preluarea eforturilor de tracţiune şi întârziere mărită la propagarea focului Presetupă pentru aplicații fotovoltaice, conform EN 62444, EN 50548 și UL 1703 Domeniu de temperatură extins Informații articol Articol nr.: 53113310 Denumire articol / dimensiuni: Ø F mm: 7-9 Mărimea cheii SW în mm: 19 Lungimea totală, C mm: 34.0 Lungimea filetului, D ( mm ): 8 Bucăţi / UA: 100 informații despre produs (PDF) Beneficii Rezistent la UV și ozon Propagarea flăcării reduse conform UL 94 V-0 / 94-5VA UL 746 C - UL F1 utilizare la exterior Fixare puternică Protecție permanentă la vibrații Domeniu de utilizareCentrale fotovoltaiceCaracteristicile produsuluiDescrierea produsului Filet metric conform cu DIN EN 60423 Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444 Norme de referință / aprobăriUL File Nr. E79903Construcție Vezi mai multe
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii