SKINTOP MSR-M 20x1,5 ATEX

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:53112725
filler

Lungime/Unitate: 50buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.640,05 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® MSR-M ATEX, presetupă din alamă nichelată, cu rezistență crscută la impact rece și cu element de etanşare pentru cabluri cu diametre exterioare reduse, pentru medii EX
Informații articol
  • Articol nr.: 53112725
  • Denumire articol / dimensiuni: M 20 x 1.5
  • Ø F mm: 5.0 - 10.0
  • Înălțimea vizibilă (mm):
  • Mărimea cheii SW în mm: 24
  • Lungimea totală. C (mm): 37.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 8.5
  • Bucăţi / UA: 50
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare UL
Certificat

Beneficii
  • Fiabilitate maximă
  • Fixare puternică
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Rezistentă la impact și temperaturi scăzute
Domeniu de utilizare
  • Cu insert de etanșare redus, pentru fixarea cablurilor cu diametre reduse
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent