SKINTOP MS-SC M 32x1,5

Cod articol:53112650
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.096,00 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® MS-SC-M, presetupă din alamă nichelată, cu lamele elastice pentru punerea la masă a ecranului, conformă cu prescripţiile EMC, uşor de utilizat
Informații articol
  • Articol nr.: 53112650
  • Denumire articol / dimensiuni: M 32 x 1.5
  • Diametrul exterior Ø (mm). de la - la: 11.0 - 21.0
  • Diametrul minim peste ecran (mm): 9
  • Mărimea cheii SW în mm: 36
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 9
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare UL
Instrucțini de montare
Certificat

Beneficii
  • Potrivit pentru cabluri cu sau fără izolaţie intermediară
  • Se utilizează pentru punerea la masă a ecranului cablului
  • Rezistenţa de contact redusă cu ecranul asigură protecţia EMC optimă
  • Contact EMC flexibil cu conductivitatemare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite
  • Câţiva paşi simpli, uşor de asamblat
Domeniu de utilizare
  • Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
  • Telecomunicaţii
  • Pentru industria constructoare de maşini / inginerie
  • Măsurări şi control tehnologic
  • Tehnologii pentru automatizări
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
  • UL File Nr. E79903
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent