SKINTOP® MS-SC-M, presetupă din alamă nichelată, cu lamele elastice pentru punerea la masă a ecranului, conformă cu prescripţiile EMC, uşor de utilizatInformații articol
- Articol nr.: 53112640
- Denumire articol / dimensiuni: M 25 x 1.5
- Diametrul exterior Ø (mm). de la - la: 9.0 - 17.0
- Diametrul minim peste ecran (mm): 7.5
- Mărimea cheii SW în mm: 29
- Lungimea filetului. D ( mm ): 8
- Bucăţi / UA: 25
- informații despre produs (PDF)
CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare UL
Instrucțini de montare
Certificat
Beneficii
- Potrivit pentru cabluri cu sau fără izolaţie intermediară
- Se utilizează pentru punerea la masă a ecranului cablului
- Rezistenţa de contact redusă cu ecranul asigură protecţia EMC optimă
- Contact EMC flexibil cu conductivitatemare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite
- Câţiva paşi simpli, uşor de asamblat
Domeniu de utilizare
- Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
- Telecomunicaţii
- Pentru industria constructoare de maşini / inginerie
- Măsurări şi control tehnologic
- Tehnologii pentru automatizări
Caracteristicile produsuluiDescrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobăriConstrucție