SKINTOP® MS-M BRUSH, presetupă din alamă nichelată cu două inele de etanşare pentru diametrele mari, cu punere la masă a ecranului pe 360° pentru impedanţă de contact minimă şi montare uşoară
-
- SKINTOP® MS-M pentru dimensiuni de la 75 x 1.5 la 110 x 2, garnitura de etanşare este realizată din două inele pentru blocarea mecanică a cablurilor de dimensiuni mari
Informații articol
- Articol nr.: 53112501
- Denumire articol / dimensiuni: M 75 x 1.5
- Diametrul exterior Ø (mm). de la - la: 53.0 - 63.0
- Diametrul minim peste ecran (mm): 25
- Mărimea cheii SW în mm: 95
- Lungimea filetului. D ( mm ): 15
- Bucăţi / UA: 1
- informații despre produs (PDF)
CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare VDE
Aprobare UL
Certificat
Beneficii
- Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
- Mai rapid decât celelalte sisteme asemănătoare
- Simplu și sigur
- Posibilitate de a face reglaje în timpul asamblarii
Domeniu de utilizare
- Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
- Sisteme de automatizare
- Dispozitive de mare putere
- Convertizoare de frecvență
- Utilaje de ridicat și sisteme de transport
Caracteristicile produsuluiDescrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobăriConstrucție