SKINTOP MS-SC-XL PG 11

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:53112320
filler

Lungime/Unitate: 50buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.370,51 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® MS-SC, presetupă din alamă nichelată, cu contacte lamelare pentru punerea la masă a ecranului, conform cu prescripţiile EMC
Informații articol
  • Articol nr.: 53112320
  • Denumire articol / dimensiuni:
  • Ø F mm: 4.0 - 10.0
  • Diametrul minim peste ecran (mm): 4
  • Mărimea cheii SW în mm: 20
  • Lungimea totală, C mm: 38.0
  • Lungimea filetului, D ( mm ): 12
  • Bucăţi / UA: 50
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Potrivit pentru cabluri cu sau fără izolaţie intermediară
  • Se utilizează pentru punerea la masă a ecranului cablului
  • Rezistenţa de contact redusă cu ecranul asigură protecţia EMC optimă
  • Contact EMC flexibil cu conductivitatemare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite
  • Câţiva paşi simpli, uşor de asamblat
Domeniu de utilizare
  • Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Telecomunicaţii
  • Măsurări şi control tehnologic
  • Pentru industria constructoare de maşini / inginerie
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filete de conectare PG conform DIN 40430
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent