SKINTOP® BS-M, presetupă din plastic cu protecție pentru îndoire și răsucire, pentru protejarea cablurilor flexibile, pentru componentele în mișcare ale utilajelorInformații articol
- Articol nr.: 53111830
- Denumire articol / dimensiuni: M 25 x 1.5
- Ø F mm: 9-17
- Mărimea cheii SW în mm: 30
- Lungimea totală. C (mm): 125.0
- Lungimea filetului. D ( mm ): 10
- Bucăţi / UA: 25
- informații despre produs (PDF)
CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare VDE
Aprobare UL
Instrucțini de montare
Certificat
Beneficii
- Îndoire sigură și protecție la încovoiere
- Protejarea cablurilor
- Fiabilitate in functionare
- Pentru protecţia cablurilor flexibile
Domeniu de utilizare
- Cablurile folosite pentru aparate electrice și utilaje în mișcare, în condiții de utilizare normală, trebuie protejate împotriva îndoirilor excesive conform VDE 0700-1
- Dispozitive portabile
- Industria robotică
- Aplicaţii de Sunet şi Lumină
- Părţile în mişcare ale echipamentelor
Caracteristicile produsuluiDescrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobăriConstrucție