SKINTOP ST-HF-M 32x1,5 RAL 7035 LGY

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:53111447
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare667,83 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Presetupă de cablu din material plastic fără halogen

SKINTOP® ST-HF-M, presetupă filet metric, din plastic, fără halogen, cu întârziere mărită la propagarea focului şi cu auto stingere, extrem de fiabilă
  • Presetupă pentru aplicații feroviare
  • Hazard Level: HL 3
Informații articol
  • Articol nr.: 53111447
  • Denumire articol / dimensiuni: M 32 x 1.5
  • Ø F mm: 11-21
  • Mărimea cheii SW în mm: 36
  • Lungimea totală. C (mm): 47.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 10
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare VDE
Instrucțini de montare

Beneficii
  • Fiabilitate maximă
  • Propagare redusă a flăcării conform UL 94 V-0
  • Complet fără halogeni (inclusiv materiale de etanșare)
  • Auto-stingere, fără picurare
  • Protecție permanentă la vibrații
Domeniu de utilizare
  • Peste tot unde protejarea persoanelor și a bunurilor este în prim plan
  • Clădiri publice
  • Sisteme de ventilație
  • Construcția tunelurilor
  • Metrouri și trenuri
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • Testare cu filament conform cu EN 60695-2-1/1 +960°C
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent