SKINTOP ST ISO M25x1,5 RAL 7001 GY

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:53017040
filler

Lungime/Unitate: 50buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare217,77 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® ST-M, presetupă din poliamidă cu rezistență crescută la uleiuri, cu domeniu de sigilare extins, protejată la vibraţii, pentru platforme maritime
  • Cu omologare IP69! Securitate funcțională testată chiar și în cazul unui proces de curățare pretențios, efectuat cu utilaje și aparate de curățat cu presiune înaltă și apă caldă!
Informații articol
  • Articol nr.: 53017040
  • Denumire articol / dimensiuni: M 25 x 1.5 ISO
  • Ø F mm: 9-14
  • Mărimea cheii SW în mm: 27
  • Lungimea totală. C (mm): 47.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 13
  • Bucăţi / UA: 50
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare UL

Beneficii
  • Rezistență mare la uleiuri, pentru o siguranță maximă
  • Diferite accesorii (ex. multiple inserturi de sigilare)
  • Protecție permanentă la vibrații
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
Domeniu de utilizare
  • Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Fotovoltaic
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Platforme off-shore, echipamente pentru nave
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
  • UL File Nr. E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent