SKINTOP® ST, presetupă din poliamidă cu rezistență crescută la uleiuri, cu domeniu de sigilare extins, protecție permanentă la vibraţii și cu preluarea efortului de tracţiuneInformații articol
- Articol nr.: 53015000
- Denumire articol / dimensiuni: PG 7
- Ø F mm: 2.5 - 6.5
- Mărimea cheii SW în mm: 15
- Lungimea totală. C (mm): 32.0
- Lungimea filetului. D ( mm ): 7.8
- Bucăţi / UA: 100
- informații despre produs (PDF)
CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare UL
Instrucțini de montare
Beneficii
- Rezistență mare la uleiuri, pentru o siguranță maximă
- Protecție permanentă la vibrații
- Formă de strângere optimă
- Gamă de strângere mare, variabilă
- Diferite accesorii (ex. multiple inserturi de sigilare)
Domeniu de utilizare
- Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
- Fabricarea de maşini şi echipamente
- Fotovoltaic
- Tehnologii pentru automatizări
Caracteristicile produsuluiDescrierea produsului- Filete de conectare PG conform DIN 40430
Norme de referință / aprobăriConstrucție