SKINTOP MULTI VERSION 4

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:52220085
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare138,56 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® MULTI, Sistem de etanşare pentru instalarea unui numar mare de cabluri neasamblate, diametre de etanşare variate
  • Sistem compact de etanşare pentru mai multe cabluri, cu tehnologie inovatoare cu gel
Informații articol
  • Articol nr.: 52220085
  • Denumire articol / dimensiuni: SKINTOP® MULTI versiunea 4
  • Număr maxim de execuţii: 11
  • Numărul cablurilor x diametrul cablurilor Ø: 8 x 8-12 mm. 2 x 12-16 mm. 1 x 16-20 mm
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • Gamă largă de etanşare de la 4 mm sau pentru magistrala AS-I, cu tehnologia de gel elastic cu membrană inovatoare
  • Reducerea erorilor de poziţionare se datorează marcării fiecărui locaş cu gama de diametre posibil de sigilat
  • Locurile neocupate rămân închise și etanșate în condiții de siguranță
  • Protecţie mecanică la tracţiune pentru întreg mănunchiul de cabluri
  • Montaj simplu al cablurilor la densitate de ambalare mare
Domeniu de utilizare
  • Construcţia tablourilor electrice de comandă si control
  • Nepotrivit pentru cabluri sau furtunuri preasamblate cu elemente de conectică
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
Caracteristicile produsului
  • Etanșare pentru cablu și carcasă integrată (captiv)
  • Cablurile pot fi conduse direct, nu este necesară nicio străpungere preliminară
  • Fără halogen și silicon
  • Rezistent la UV, ozon și uleiuri
  • Gelul adeziv oferă posibilitatea de poziționare facilă în spațiul de instalare, în timpul asamblării
Descrierea produsului
  • Pentru decupaje pentru conectori industriali cu 24 pini (36 x 112 mm)
Norme de referință / aprobări
  • UL 508 A pentru comenzile sistemului industrial (ex., dulapuri de comandă)
  • UL File No. E349737
  • UL 50, UL 50E, CSA C22.2
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent