Domeniu larg de etanşare datorită sistemului de gel (membrană inovatoare)
Service uşor datorită asamblării / dezasamblării uşoare
Locurile neocupate rămân închise și etanșate în condiții de siguranță
Protecţie mecanică la tracţiune pentru întreg mănunchiul de cabluri
Montaj simplu al cablurilor la densitate de ambalare mare
Domeniu de utilizare
Construcţia tablourilor electrice de comandă si control
Nepotrivit pentru cabluri sau furtunuri preasamblate cu elemente de conectică
Tehnologii pentru automatizări
Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
Caracteristicile produsului
SKINTOP® CUBE MULTI Versiune 1Numărul de cabluri şi domeniul de strângere:9 x 3-6 mm domeniul de sigilare9 x 6-9 mm domeniul de sigilare2 x 9-13 mm domeniul de sigilare1 x 13-16 mm domeniul de sigilare
SKINTOP® CUBE MULTI Versiune 2Numărul cablurilor sigilate:23 x 5-8 mm domeniul de sigilare
Descrierea produsului
Sistem alcătuit din SKINTOP® CUBE FRAME şi inserturile din gel SKINTOP® CUBE MULTI.
Se elimină gelul din membrană la introducerea unui cablu
Pentru decupaje pentru conectori industriali cu 24 pini (36 x 112 mm)
Norme de referință / aprobări
UL 508 A pentru comenzile sistemului industrial (ex., dulapuri de comandă)