SKINTOP MSR-XL PG 21

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:52115820
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare850,50 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® MSR-XL, presetupă din alamă nichelată cu element de etanşare pentru cabluri cu diametre exterioare reduse și filet lung, special pentru montaj pe pereți groși
Informații articol
  • Articol nr.: 52115820
  • Denumire articol / dimensiuni: PG 21
  • Ø F mm: 8.0 - 16.0
  • Mărimea cheii SW în mm: 30
  • Lungimea totală. C (mm): 45.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 12
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Instrucțini de montare

Beneficii
  • Special pentru pereţi groşi
  • Fiabilitate maximă
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
Domeniu de utilizare
  • Cu insert de etanșare redus, pentru fixarea cablurilor cu diametre reduse
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filete de conectare PG conform DIN 40430
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent