SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 40x1,5

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:52110025
filler

Lungime/Unitate: 5buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare779,93 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, presetupă din alamă nichelată, agrementată pentru mediul EX, cu ecran tip perie, contact cu ecranul pe 360°, rezistentă la impact la rece, destinată industriei chimice
Informații articol
  • Articol nr.: 52110025
  • Denumire articol / dimensiuni: M 40 x 1.5
  • Diametrul exterior Ø (mm). de la - la: 19.0 - 28.0
  • Diametrul minim peste ecran (mm): 10
  • Înălțimea vizibilă (mm):
  • Mărimea cheii SW în mm: 45
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 9
  • Bucăţi / UA: 5
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Certificat

Beneficii
  • Uşor de instalat
  • Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
  • Mai rapid şi mai simplu decât orice alt sistem
  • Antistatic, sigur, rezistent la impact și temperaturi scazute
  • Ajustare simplă a cablului
Domeniu de utilizare
  • Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
  • Aparate, mașini și instalații cu grad de siguranță ridicat conform protecției la aprindere tip „e”, protecție împotriva exploziilor cauzate de pulberi, datorită carcasei „t”
  • Grupa II / Categoria 2G+1D
  • Industria chimică și petrochimică
  • Procese tehnologice
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent