SKINTOP® CLICK BLK, piese oarbe cu sistem inovator CLICK , nu necesită filet sau piuliță, simplu de montatInformații articol
- Articol nr.: 52109014
- Denumire articol / dimensiuni: CLICK BLK 20
- M (gaura în mm): 20.3 (-0.2)
- SW1/SW2 mm: 18.0 / 27.0
- Lungimea totală. C (mm): 29.5
- Lungimea filetului. D ( mm ): 8
- Gama de tensiune: 230/400 V: 1.0 - 4.0
- Bucăţi / UA: 25
- informații despre produs (PDF)
CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare VDE
Certificat
Beneficii
- Salvați până la 70% din timp cu sistemul inovativ CLICK
- Asamblare simplă în orice poziţie
- Câteva părţi, piuliţa nu mai este necesară
- Nu necesită filet
Domeniu de utilizare
- Modul orb cu sistem de inclichetare CLICK pentru instalarea uşoară in locaţii dificile. Soluţia perfectă pentru inchiderea perforaţiilor care nu mai sunt folositoare
- Confecționarea tablourilor electrice
- Aplicaţii electrice de măsurare şi control
- Tehnologii pentru automatizări
- Procese tehnologice, producerea de mașini unelte
Caracteristicile produsuluiDescrierea produsuluiNorme de referință / aprobăriConstrucție