SKINDICHT RWV-M 40x1,5

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:52107850
filler

Lungime/Unitate: 5buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare503,57 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® RWV-M, presetupă unghiulară cu filet metric, din plastic/metal, rezistentă la coroziune, etanșată cu inel de etanșare cu incizie
Informații articol
  • Articol nr.: 52107850
  • Denumire articol / dimensiuni: M 40 x 1.5
  • Domeniu de prindere ØF (mm): 32.0 - 23.0
  • L: 43
  • SW1: 42.0
  • Ø A1: 45
  • SW2: 40.0
  • Ø A2: 43.5
  • Ø G: 35.0
  • Înălțime (mm): 5.0
  • Lungimea totală. C (mm): 53.1
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 15.5
  • SW3: 46
  • Bucăţi / UA: 5
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • Profil de blocare
  • Sigilare prin inel de etanșare incizat
  • Rezistent la coroziune
  • Scade înalţimea de montaj
  • Rezistent la apă marină
Domeniu de utilizare
  • Presetupa în unghi se folosește acolo unde cablul trebuie sa fie pozat paralel cu peretele carcasei
  • Fabricarea motoarelor electrice
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Procese tehnologice
  • Aplicaţii de Sunet şi Lumină
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent