SKINDICHT SVF-M 63x1,5/48

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:52107380
filler

Lungime/Unitate: 5buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare684,05 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® SVF-M, presetupă pentru cabluri plate, cu sigilare automată şi cu preluarea eforturilor de tracţiune
Informații articol
  • Articol nr.: 52107380
  • Denumire articol / dimensiuni: M 63 x 1.5
  • Grosimea cablului plat min./max.: 34.0 / 50
  • Filet PG: 48
  • Grosime cablu min./max. mm: 5.0 / 12.0
  • Lungimea totală. C (mm): 42.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 10
  • Bucăţi / UA: 5
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Sistemul de sigilare lateral se potriveşte pe diverse dimensiuni de cablu
  • Elementele de etanșare cu dimensiuni speciale pentru cabluri nu mai sunt necesare
  • Deschiderea mare permite strângerea a 2 cabluri plate
  • Formă de strângere optimă
  • Toleranţă
Domeniu de utilizare
  • Pentru instalarea cablurilor plate
  • Confecționarea tablourilor electrice
  • Utilaje de ridicat
  • Pompe
  • Lifturi
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent