SKINDICHT SHZ-M 40x1,5/36

Cod articol:52106770
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.345,44 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® SHZ-M, presetupă metrică robustă, cu inel de etanșare incizat, pentru cabluri cu diametre exterioare mari, nivel ridicat de preluare a efortului de tracţiune
Informații articol
  • Articol nr.: 52106770
  • Denumire articol / dimensiuni: M 40 x 1.5
  • Ø F mm: 27.0 - 34.0
  • Dimensiune de montaj maximă ( mm ): 70
  • Filet PG: 36
  • SW1/SW2 mm: 50 / 50
  • Lungimea totală. C (mm): 60.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 8
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Cu inel de etanșare incizat pentru ajustarea la mai multe diametre de cablu
  • Fixare puternică
  • Robust
  • Pentru cabluri cu diametru exterior mare
Domeniu de utilizare
  • Presetupe compacte din alamă pentru o fixare sigură a cablurilor cu diametru mare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent