SKINDICHT SHZ-M 32x1,5/29

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:52106760
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare844,94 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® SHZ-M, presetupă metrică robustă, cu inel de etanșare incizat, pentru cabluri cu diametre exterioare mari, nivel ridicat de preluare a efortului de tracţiune
Informații articol
  • Articol nr.: 52106760
  • Denumire articol / dimensiuni: M 32 x 1.5
  • Ø F mm: 19.0 - 27.0
  • Dimensiune de montaj maximă ( mm ): 58
  • Filet PG: 29
  • SW1/SW2 mm: 40 / 41
  • Lungimea totală. C (mm): 53.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 8
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Cu inel de etanșare incizat pentru ajustarea la mai multe diametre de cablu
  • Fixare puternică
  • Robust
  • Pentru cabluri cu diametru exterior mare
Domeniu de utilizare
  • Presetupe compacte din alamă pentru o fixare sigură a cablurilor cu diametru mare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent