SKINDICHT KW-M 32x1,5

Cod articol:52106240
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare126,06 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® KW-M, cot la 90° din poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă, pentru economie de spațiu
Informații articol
  • Articol nr.: 52106240
  • Denumire articol / dimensiuni: M 32 x 1.5
  • A (mm): 36
  • B în mm: 31.5
  • Ø E mm: 26
  • Mărimea cheii SW în mm: 36
  • Lungimea totală. C (mm): 38.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 17
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Economie de spaţiu, greutate mai mică datorită diametrului redus
  • Scade înalţimea de montaj
Domeniu de utilizare
  • Presetupa în unghi se folosește acolo unde cablul trebuie sa fie pozat paralel cu peretele carcasei
  • Aplicaţii de Sunet şi Lumină
  • Confecționarea tablourilor electrice
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent