SKINDICHT HYGIENIC BL-M 20X1,5

Cod articol:52103492
filler

Lungime/Unitate: 5buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.012,67 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M, capace oarbe din oțel inoxidabil, cu design igienic pentru închiderea alezajelor filetate deja prefabricate
  • Pentru zone în care criteriile de igienă sunt stricte - rezistent, fără muchii, robust, fiabil
  • Fără interstiţii sau zone cu filet - nu există riscul contaminării utilajelor alimentare sau a componentelor acestora
Informații articol
  • Articol nr.: 52103492
  • Denumire articol / dimensiuni: M 20 x 1.5
  • Mărimea cheii SW în mm: 24
  • Lungimea totală. C (mm): 19.9
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 8
  • Diametrul exterior Ø (mm): 26.8
  • Bucăţi / UA: 5
  • informații despre produs (PDF)

Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • Pentru închiderea găurilor prefiletate
  • Asamblare folosind o cheie
Domeniu de utilizare
  • Mașini, echipamente și componente pentru industria alimentară
  • Pentru folosire în zone de producţie
  • Industria farmaceutică
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
  • Materialul şi forma asigură o curăţare uşoară şi sigură
  • Prin colorarea albastră a materialului de etanșare, presetupa se poate distinge cu uşurinţă printre produsele alimentare
Norme de referință / aprobări
  • NSF/ANSI 169Criterii de proiectare pentru mașini, aparate și componente igienice
  • Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovaţie şi eficienţă în domeniul curăţeniei şi profesionale
  • FDA 21 CFR 177.2600Element de etanşare special destinat industriei alimentare pentru America de Nord
  • DIN EN 1672-2 Ghid de proiectare maşini şi echipamente
  • DIN EN ISO 14 159Securitatea dispozitivelor - Cerinţe igienice pentru proiectarea dispozitivelor
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent