SKINDICHT® BL-M ATEX, piese oarbe din alamă nichelată, cu grad ridicat de protecție și rezistență mare la impact la temperaturi scazute, pentru aplicații offshoreInformații articol
- Articol nr.: 52103143
- Denumire articol / dimensiuni: M 32 x 1.5
- Mărimea cheii SW în mm: 36
- Lungimea filetului. D ( mm ): 8
- Diametrul exterior Ø (mm): 39.6
- UA (buc/set): 25
- informații despre produs (PDF)
CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Beneficii
- Grad mare de protecție
- Rezistentă la impact și temperaturi scăzute
Domeniu de utilizare
- Grupa II / Categoria 2G+1D
- Dispozitive, maşini şi aparate
- Pentru aplicaţii în industria navală și "offshore"
- Industria chimică și petrochimică
Caracteristicile produsuluiDescrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobăriConstrucție