Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / SKINDICHT BL-M 32X1.5Economisește 0Cod articol:52103140 Lungime/Unitate: 50buc 50buc Variantă 50buc - 518,51 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare518,51 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere SKINDICHT® BL-M, piese oarbe din alamă nichelată, pentru obturarea găurilor filetate, montare cu șurubelnițăInformații articol Articol nr.: 52103140 Denumire articol / dimensiuni: M 32 x 1.5 Lungimea totală. C (mm): 12.0 Lungimea filetului. D ( mm ): 8 Diametrul exterior Ø (mm): 35.0 Bucăţi / UA: 50 informații despre produs (PDF) CAD-dataFișă tehnicăBeneficiiPentru închiderea găurilor prefiletateDomeniu de utilizare Fabricarea de maşini şi echipamente Fabricarea motoarelor electrice Caracteristicile produsuluiMontare cu ajutorul şurubelniţeiDescrierea produsului Filet metric conform cu DIN EN 60423 Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444 Norme de referință / aprobăriConstrucție Vezi mai multe
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
CAD-dataFișă tehnică