SKINDICHT MR-M hex. 16x1,5/12x1,5+O-RING

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:52101965
filler

Lungime/Unitate: 50buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare632,51 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® MR-M, reducţie hexagonală, permite utilizarea presetupelor cu filet de dimensiuni mai mici decât cel al orificiilor existente
Informații articol
  • Articol nr.: 52101965
  • Filet exterior: 16 x 1.5
  • Filet interior M2: 12 x 1.5
  • Mărimea cheii SW în mm: 18
  • Ø А (mm): 20.2
  • Lungimea totală. C (mm): 8.5
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 5.5
  • Bucăţi / UA: 50
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Permite folosirea presetupelor cu filet mai mic decât filetul găurii
  • Prezintă canal de ghidare pentru garnitură
  • Asamblare folosind o cheie
Domeniu de utilizare
  • Maşini
  • Dispozitive
  • Carcase
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent