SKINDICHT E-M 20 incised seal

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:52100622
filler

Lungime/Unitate: 250buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare497,11 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® E-M, inelele de etanșare incizate pot fi adaptate individual la diferite diametre de cabluri
Informații articol
  • Articol nr.: 52100622
  • Denumire articol / dimensiuni: E-M 20
  • Diametrul exterior Ø x găurile (mm): 17.6 x 4/7/10/13
  • Grosime ( mm ): 6.0
  • Bucăţi / UA: 250
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • O etanşșare pentru mai multe diametre de strângere
  • Inelele se pot ajusta la diferite diametre ale cablurilor
Domeniu de utilizare
  • Inel de etanşșare cu incizie pentru presetupe SKINDICHT®
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent