SKINDICHT A-PG/M16/20x1,5 HIGH

Cod articol:52100331
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare127,33 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® A-PG/M Adaptor de la filet exterior PG la filet interior M
Informații articol
  • Articol nr.: 52100331
  • Formă: A
  • Filet exterior PG: PG 16
  • Filet interior M2: 20 x 1.5
  • Mărimea cheii SW în mm: 27
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Adaptor de la un filet exterior PG la un filet interior metric.
Domeniu de utilizare
  • Carcase
  • Conectică industrială
  • Maşini
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet de conectare PG
Norme de referință / aprobări
Construcție
  • Forma A = mare
  • Forma B: plată

Te-ar putea interesa și

Văzute recent