SKINDICHT EKU-M 25x1,5/32x1,5 LGY

Cod articol:52100303
filler

Lungime/Unitate: 50buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare500,68 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® EKU-M, accesorii pentru presetupe cu filet metric, permite utilizarea presetupelor cu filet metric mai mare decât al găurii.
Informații articol
  • Articol nr.: 52100303
  • Filet exterior: 25 x 1.5
  • Filet interior M2: 32 x 1.5
  • Mărimea cheii SW în mm: 36
  • Bucăţi / UA: 50
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Permite folosirea presetupelor cu filet mai mare decât filetul găurii
  • Asamblare folosind o cheie
  • Suportul de aşezare al cheii evită zgârierea carcasei
Domeniu de utilizare
  • Maşini
  • Dispozitive
  • Carcase
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent