SKINDICHT SHV-FKM PG 16/13/13

Cod articol:52024973
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare867,75 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® SHV FKM, presetupă cu filet PG, cu etanșare ermetică specială, pentru temperaturi ridicate, rezistentă la uleiuri, acizi și alte substanțe chimice
Informații articol
  • Articol nr.: 52024973
  • Denumire articol / dimensiuni: SHV-FKM 16/13.5/13
  • Ø F mm: 10.8 - 12.8
  • Mărimea cheii SW în mm: 24
  • Lungimea totală. C (mm): 35.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 6.5
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Pentru temperaturi ridicate
  • Rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice
  • Rezistent la apă
  • Fixare puternică
  • Robust
Domeniu de utilizare
  • Presetupă impermeabilă și rezistentă la temperaturi ridicate, cu element de etanșare conic special FKM
  • Zidărie de cărămidă
  • Staţii de epurare
  • Spălătorie auto
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent