SKINDICHT SE PG 36 o. E+D

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:52024120
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare129,41 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® SE, presetupă unghiulară rezistentă la coroziune, ușor de instalat, cu inel de etanșare cu incizie și intrare complet securizată a cablului
Informații articol
  • Articol nr.: 52024120
  • Denumire articol / dimensiuni: PG 36
  • Lungimea totală (mm): 90.0
  • Lăţimea generală (mm): 85.0
  • Înălțimea totală (mm): 73.0
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Sigilare prin inel de etanșare incizat
  • Rezistent la coroziune
  • Uşor de instalat
  • Intrare sigură pentru cabluri
  • Inălţime totală redusă
Domeniu de utilizare
  • Pentru solicitӑri mecanice ridicate
  • Când nu este disponibilă fixarea prin filet
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • PG 16 - 21 cu 2 găuri pentru șurubPG 29 - 36 cu 4 găuri pentru șurub
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent