SKINDICHT SVFK PG 16

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:52005470
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare327,89 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® SVFK, presetupă PG pentru cabluri plate, cu ajustare automată a dimensiunilor laterale
Informații articol
  • Articol nr.: 52005470
  • Denumire articol / dimensiuni: PG 16
  • Grosimea cablului plat min./max.: - - 15.0
  • Min./max. cable thickness (mm): - - 5.0
  • SW1/SW2 mm: 27.0 / 23.0
  • Lungimea totală. C (mm): 39.5
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 10
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Model economic
  • Sistemul de sigilare lateral se potriveşte pe diverse dimensiuni de cablu
  • Elementele de etanșare cu dimensiuni speciale pentru cabluri nu mai sunt necesare
  • Toleranţă
  • Deschiderea mare permite strângerea a 2 cabluri plate
Domeniu de utilizare
  • Pentru instalarea cablurilor plate
  • Utilaje de ridicat
  • Pompe
  • Lifturi
  • Confecționarea tablourilor electrice
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet de conectare PG
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent