SKINDICHT SK PG 29

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:51712740
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare751,39 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® SK, presetupă PG din alamă nichelată , cu domeniu mare de prindere şi preluare optimă a efortului de tracţiune
Informații articol
  • Articol nr.: 51712740
  • Denumire articol / dimensiuni: PG 29
  • Ø F mm: 20 - 31
  • SW1: 41.0
  • Dimensiune de montaj maximă ( mm ): 58
  • Lungimea totală. C (mm): 26.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 8
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Fixare sigură
  • Gamă mare de strângere
Domeniu de utilizare
  • Presetupă cu două cleme de prindere tip şa, solide din alamă
  • Conectori
  • Comutatoare
  • Tablouri electrice
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet de conectare PG
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent