Armonizat, fără halogeni pentru a proteja viața umană, mediul și bunurile materiale
H07Z-K 90°C, , conductor liţat, cu izolaţie fără halogeni, armonizat. Pentru utilizarea în dulapurile de comandă, tensiunea nominală 450/750V
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
- Fără halogen și armonizat (HAR)
- Pentru temperaturi extinse și sectiuni mari ale conductorului: ÖLFLEX® HEAT 125 SC
Informații articol
- Articol nr.: 4726005
- Secțiunea conductorului (mm²): 10
- Diametru exterior [mm]: 5.7 - 7.1
- Culoarea conductorului: verde/galben
- m / rolă: 100
- Index Cupru (kg/km): 96
- Greutate (kg / km): 110
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii
- Economie de timp la asamblare
- Protecția oamenilor și a mediului datorită evitării formării de acizi în caz de incendiu
Domeniu de utilizare
- Pentru cablarea lămpilor, dulapurilor și cutiilor de distribuție
- Pentru instalare în tuburi, pe, în sau sub tencuială,precum și în conducte închise
- Pentru utilizare în încăperi uscate
- În cladiri cu densitate mare de persoane sau bunuri
- Pentru temperaturi extinse și sectiuni mari ale conductorului: ÖLFLEX® HEAT 125 SC
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Emisie mică de gaze corozive la incendiu
- Emisie de fum cu densitate redusă conform IEC 61034
- Materialul de izolaţie este fără halogeni şi fără alte substanţe care ar putea degaja gaze toxice în caz de incendiu
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolaţia conductorului: fără halogeni
Norme de referință / aprobări
- certificare de tip conform EN 50525-3-41
- Nu este certificat conform codificării EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, verde, galben, două culori ( exceptând combinaţia verde - galben)
Construcție