Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / H05Z-K 90°C 1X1 GNYEArmonizat, fără halogeni pentru a proteja viața umană, mediul și bunurile materialeEconomisește 0Cod articol:4725003 Lungime/Unitate: 100m 100m Variantă 100m - 162,58 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare162,58 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Armonizat, fără halogeni pentru a proteja viața umană, mediul și bunurile materialeH05Z-K 90°C, , conductor liţat, cu izolaţie fără halogeni, armonizat. Pentru utilizarea în dulapurile de comandă, tensiunea nominală 300/500V Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Fără halogen și armonizat (HAR) Pentru o gamă de temperatură extinsă: ÖLFLEX® HEAT 125 SC Informații articol Articol nr.: 4725003 Secțiunea conductorului (mm²): 1 Diametru exterior [mm]: 2.4 - 2.9 Culoarea conductorului: verde/galben m / rolă: 100 Index Cupru (kg/km): 9.6 Greutate (kg / km): 14 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăDeclarație de performanțăBeneficii Economie de timp la asamblare Protecția oamenilor și a mediului datorită evitării formării de acizi în caz de incendiu Domeniu de utilizare Pentru cablarea lămpilor, dulapurilor și cutiilor de distribuție Pentru instalare în tuburi, pe, în sau sub tencuială,precum și în conducte închise Pentru utilizare în încăperi uscate În cladiri cu densitate mare de persoane sau bunuri Pentru o gamă de temperatură extinsă: ÖLFLEX® HEAT 125 SC Caracteristicile produsului Emisie mică de gaze corozive la incendiu Emisie de fum cu densitate redusă conform IEC 61034 Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2 Materialul de izolaţie este fără halogeni şi fără alte substanţe care ar putea degaja gaze toxice în caz de incendiu Descrierea produsului Conductor din liţe fine de cupru neacoperit Izolaţia conductorului: fără halogeni Norme de referință / aprobări certificare de tip conform EN 50525-3-41Construcție Vezi mai multe
Armonizat, fără halogeni pentru a proteja viața umană, mediul și bunurile materiale
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnicăDeclarație de performanță