Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / H07Z1-K 1x2,5 BKArmonizat, fără halogeni pentru a proteja viața umană, mediul și bunurile materialeEconomisește 0Cod articol:4724065 Lungime/Unitate: 100m 100m Variantă 100m - 320,61 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare320,61 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Armonizat, fără halogeni pentru a proteja viața umană, mediul și bunurile materialeH07Z1-K, Cablu unic fără halogeni până la +70 °C, armonizat, pentru utilizarea în dulapurile de comandă, tensiunea nominală 450/750 V Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Fără halogen și armonizate (HAR) până la +70 °C Pentru temperaturi de funcționare mai mari, consultați H07Z-K 90 °C Informații articol Articol nr.: 4724065 Culoarea conductorului: negru Secțiunea conductorului (mm²): 2.5 Diametru exterior [mm]: 3.4 - 4.1 m / rolă: 100 Index Cupru (kg/km): 24 Greutate (kg / km): 32 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficii Economie de timp la asamblare Protecția oamenilor și a mediului datorită evitării formării de acizi în caz de incendiu Domeniu de utilizare Pentru cablarea lămpilor, dulapurilor și cutiilor de distribuție Pentru instalare în tuburi, pe, în sau sub tencuială,precum și în conducte închise Pentru utilizare în încăperi uscate În cladiri cu densitate mare de persoane sau bunuri Pentru temperaturi de funcționare mai mari, consultați H07Z-K 90 °C Caracteristicile produsului Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2 Emisie mică de gaze corozive la incendiu Emisie de fum cu densitate redusă conform IEC 61034 Materialul de izolaţie este fără halogeni şi fără alte substanţe care ar putea degaja gaze toxice în caz de incendiu Descrierea produsului Conductor din liţe fine de cupru neacoperit Izolaţia conductorului: fără halogeni Norme de referință / aprobăriCertificare de proiectare , conform EN 50525-3-31/ VDE 0285-525-3-31 Construcție Vezi mai multe
Armonizat, fără halogeni pentru a proteja viața umană, mediul și bunurile materiale
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică