Flat Ground Strap/Terminals 1x10/M6/200m

Cod articol:4571126
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare500,41 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Electrozii de împământare-cablu plat/electrozii de împământare cabluri tip fâșie plată sunt ideali pentru utilizarea în procesul de fabricație a dulapurilor de comandă.
Informații articol
  • Articol nr.: 4571126
  • Denumire articol: Împământare plată /papuc presat 1x10/M6/200mm
  • Certificare UL: da
  • Secţiune ( mm²): 10
  • Pentru: M6
  • Lungime (mm): 200
  • : 2.5
  • Index Cupru kg/1.000 bucați: 25
  • UA (buc/set): 25
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Confecționarea tablourilor electrice
  • Nulul de protecţie pentru măsurări este impus de standard
  • Părtile fixe sau mobile precum uşile dulapurilor electrice trebuie sa fie impământate
Caracteristicile produsului
  • lungimre fixă pentru şuruburile M6 şi M8
Descrierea produsului
  • strap de împământare:- conductor din lițe de cupru- Izolație PVC- premufat cu papuci inelari
  • Panglică de împământare presată și sudată la capete:- lițe de cupru stanat torsadate- capete sudate
  • "Strap" plat prevăzut cu papuci:- împletitură din liţe de cupru stanat- papuci de contact presaţi
Norme de referință / aprobări
  • Număr fișier UL: E501239, consultați tabelul
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent