Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
LiFY 1X10 GNYEFlexibil la rece, conductor flexibil clasă 6 pentru aparate de măsurăEconomisește 0Cod articol:4560087 Lungime/Unitate: 50m 50m Variantă 50m - 1.327,41 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare1.327,41 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Flexibil la rece, conductor flexibil clasă 6 pentru aparate de măsurăLIFY, conductor special de alimentare și de control, izolat cu PVC, din liţe extrafine, extrem de flexibil, protejat pentru joasă tensiune, max. +70°CExtrem de flexibil datorită utilizării liţelor extra fineInformații articol Articol nr.: 4560087 Secțiunea conductorului (mm²): 10 Diametru exterior [mm]: 7.4 Culoarea conductorului: verde/galben Index Cupru (kg/km): 96 UA (buc/set): 50 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficiiFlexibilitate la temperaturi scăzute datorită izolației din PVC foarte moaleDomeniu de utilizare Pentru utilizare în sau pe echipamente mobile Pentru montaje de masurare, în sedințe de instruire tehnică, în laboratoare electrice Caracteristicile produsuluiDescrierea produsului Mănunchi din fire de cupru Izolația conductorului: bazată pe PVC Norme de referință / aprobăriBazat pe VDE 0812 şi VDE 0250-1Construcție Vezi mai multe
Flexibil la rece, conductor flexibil clasă 6 pentru aparate de măsură
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică