H07RN-F, ENHANCED VERSION 2X1,5

Cod articol:4533020
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare965,26 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Fără halogeni; submers mult timp; îndoire/ torsiune în buclă (WTG): -40°C ÷ +90°C; rezistent UV/Ozon

H07RN-F, , cablu de forţă şi comandă, imersiune continuă pe termen lung până la o adâncime de 100m, rezistent la ozon/ulei, categoria 5/flexibil, pentru utilizare la temperaturi cuprinse între -40°C și +90°C, fără halogen, material de izolaţie cu întârziere la propagarea focului
  • Fără halogeni şi cu densitate scăzută a fumului
  • Torsiune şi flexiune în buclă: -40°C to +90°C
  • Imersiune pe termen lung - 100m
Informații articol
  • Articol nr.: 4533020
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 X 1.5
  • Diametru exterior [mm]: 8.5 - 11
  • Index Cupru (kg/km): 28.8
  • Greutate (kg / km): 125
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Mai rezistent la apă decât H07RN-F şi H07RN8-F
  • Gama de temperatură mai bună pentru utilizare la exterior și mai mare decât a H07RN-F, H07ZZ-F, H07BN4-F și NSSHÖU
  • Conductorii cu izolaţie de cauciuc din seria H07RN-F pot fi folosiţi ca scurtcircuitoare conform IEC 60364-5-52 / VDE 0100 Partea 520
Domeniu de utilizare
  • Cablu destinat stresului mecanic mediu, în aplicaţii din industrie, agricultură sau pentru alimentarea dispozitivelor electrice portabile (H07RN-F conform cu EN 50565-2)
  • În bucla din interiorul generatoarelor eoliene, între nacelă şi pilon
  • La exterior conform cu EN 50565-2
  • Pentru clădiri sau zone industriale cu o densitate mare de persoane sau bunuri de valoare
Caracteristicile produsului
  • Rezistent la torsiune în bucla turbinei eoliene ==>TW-0, TW-1 şi TW-2: -40 °C pînă la +90 °C/ 2,000 cicluri (5,000 cicluri pentru +5 °C)/ torsiune sub un unghi de +/-150 ° pe metru la un ciclu pe minut
  • UV-, Ozon- (conf. EN 60811), Frig- (flexibil pînă la -40 °C ) , rezistent la cald (+90 °C temperatura conductorului)
  • Fără halogen conform EN 60754 (părțile inferioare -1 și -2), material ignifug conform IEC 60332-1-2 și densitate redusă a fumului (LS) conform EN 61034-2
  • Cabluri rezistente la ulei, conform EN 60811-404; rezistență bună la abraziune, agenți atmosferici, grăsimi, lubrifianți și uleiuri minerale
  • Imersiune continuă pe termen lung (AD8) până la o adâncime de 100 m (se admite apă cu conținut de clor, nu se admite apă potabilă, temperatura minimă a apei este de + 5 °C, utilizabil doar în ape stătătoare, fără curenți și care nu sunt deschise pentru navigație)
Descrierea produsului
  • Conductor din fire de cupru
  • Izolaţia de conductor: cauciuc special
  • Izolaţie exterioară din amestec special de cauciuc
Norme de referință / aprobări
  • Cablu tip H07RN-F certificare conform EN 50525-2-21
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent