Fără halogeni; submers mult timp; îndoire/ torsiune în buclă (WTG): -40°C ÷ +90°C; rezistent UV/Ozon
H07RN-F, , cablu de forţă şi comandă, imersiune continuă pe termen lung până la o adâncime de 100m, rezistent la ozon/ulei, categoria 5/flexibil, pentru utilizare la temperaturi cuprinse între -40°C și +90°C, fără halogen, material de izolaţie cu întârziere la propagarea focului
Fără halogeni şi cu densitate scăzută a fumului
Torsiune şi flexiune în buclă: -40°C to +90°C
Imersiune pe termen lung - 100m
Informații articol
Articol nr.: 4533003
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 1 X 6.0
Gama de temperatură mai bună pentru utilizare la exterior și mai mare decât a H07RN-F, H07ZZ-F, H07BN4-F și NSSHÖU
Conductorii cu izolaţie de cauciuc din seria H07RN-F pot fi folosiţi ca scurtcircuitoare conform IEC 60364-5-52 / VDE 0100 Partea 520
Domeniu de utilizare
Cablu destinat stresului mecanic mediu, în aplicaţii din industrie, agricultură sau pentru alimentarea dispozitivelor electrice portabile (H07RN-F conform cu EN 50565-2)
În bucla din interiorul generatoarelor eoliene, între nacelă şi pilon
La exterior conform cu EN 50565-2
Pentru clădiri sau zone industriale cu o densitate mare de persoane sau bunuri de valoare
Caracteristicile produsului
Rezistent la torsiune în bucla turbinei eoliene ==>TW-0, TW-1 şi TW-2: -40 °C pînă la +90 °C/ 2,000 cicluri (5,000 cicluri pentru +5 °C)/ torsiune sub un unghi de +/-150 ° pe metru la un ciclu pe minut
Rezistent la ozon (conform EN 60811), raze ultraviolete, frig (-40 °C) și căldură (+90 °C )
Fără halogen conform EN 60754 (părțile inferioare -1 și -2), material ignifug conform IEC 60332-1-2 și densitate redusă a fumului (LS) conform EN 61034-2
Cabluri rezistente la ulei, conform EN 60811-404; rezistență bună la abraziune, agenți atmosferici, grăsimi, lubrifianți și uleiuri minerale
Imersiune continuă pe termen lung (AD8) până la o adâncime de 100 m (se admite apă cu conținut de clor, nu se admite apă potabilă, temperatura minimă a apei este de + 5 °C, utilizabil doar în ape stătătoare, fără curenți și care nu sunt deschise pentru navigație)
Descrierea produsului
Conductor din fire de cupru
Izolaţia de conductor: cauciuc special
Izolaţie exterioară din amestec special de cauciuc
Norme de referință / aprobări
Cablu tip H07RN-F certificare conform EN 50525-2-21